Objeto: Registro de tendencias Permalink

Símbolo: _visu_icon_trend_recording.png

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Tiempo de espera para el registro de tendencias

Durante el registro de una tendencia, puede ocurrir que la tarea de la aplicación active un tiempo de espera que se captura con una excepción al pasar de «Running» a «Stop». Las causas pueden ser que las operaciones de archivo con la base de datos SQLite estén tardando demasiado o que se estén registrando demasiadas variables. Esto suele ocurrir en un dispositivo de destino con un rendimiento débil.

Puede evitar que se produzca una excepción:

  • Configure el registro de tendencias con menor demanda de memoria para que la cantidad de datos que se almacena se adapte al sistema de destino.

  • Reducir el número de variables.

En un registro de tendencias, se configura qué datos se registran, dónde y en qué intervalo de tiempo.

En tiempo de ejecución, CODESYS TargetVisu transfiere la configuración al componente del sistema en tiempo de ejecución ‎CmpTraceMgr‎.